Pryžová podložka pro stavěcí nožky D30, černý odstín
0.0.434.50

Pryžová podložka pro stavěcí nožky D30, černý odstín

0.0.434.50

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/43450
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Pryžová podložka pro stavěcí nožky D30, černý odstín
0.0.434.50

Vlastnosti

Materiál
NBR
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 3 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Tvrdost
80 Sh A
Pryžová podložka pro stavěcí nožky D30, černý odstín
0.0.434.50

Detaily

tvrdost 80 Shore A, odolná vůči oleji a vodě
Pryžové podložky slouží jako protiskluzové prvky a chrání podlahu před poškozením.
Dodatečně je lze namontovat na stavěcí nožky D30, D40 (nikoli však na nerezová provedení), D60 a D80.
Pryžová podložka pro stavěcí nožky D30, černý odstín
0.0.434.50

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 8.0
23189090
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
customs tariff number
40169997