Profilová tyč do drážky 6 St, pozinkování
0.0.431.04

Profilová tyč do drážky 6 St, pozinkování

0.0.431.04

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/43104
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 500 mm
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Profilová tyč do drážky 6 St, pozinkování
0.0.431.04

Vlastnosti

Line
Line 6
Materiál
Ocel
Vlastnost
pozinkování
Dodací jednotka
1 kus à 500 mm
Hmotnost
m = 170 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Profilová tyč do drážky 6 St, pozinkování
0.0.431.04

Detaily

otvor se závitem max. M6
Ocelové profilové tyče se mohou vložit nakloněním do drážky profilu.
Profilová tyč do drážky 6 St, pozinkování
0.0.431.04

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
35060290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 8.0
35010190
UNSPSC 7.0
30102304
UNSPSC 9.0
30102304
customs tariff number
72166900