Držák napínáku řemenu 8 R25
0.0.426.33

Držák napínáku řemenu 8 R25

0.0.426.33

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/42633
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Držák napínáku řemenu 8 R25
0.0.426.33

Vlastnosti

Line
Line 8
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 160 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Držák napínáku řemenu 8 R25
0.0.426.33

Detaily

1 držák, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
1 šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M6x40, ocel, PÚ: pozinkování
3 lícované podložky, DIN 988, ocel, nerez
Držák napínáků řemenu se používá u poháněných lineárních os s nepohyblivým řemenem. Držák přišroubovaný přes napínák řemenu brání jeho ohybu vůči nosnému profilu.
Použitím držáku se zlepší provozní chování hnací řemenice zejména při maximální zátěži: pohon méně vibruje a je tužší. Kromě působení proti ohybu, snižuje také držák zatížení napínacích šroubů napínáku řemenu.
Držák napínáku řemenu se dodává ve dvou provedeních, pro řemeny R25 a R50.
Schéma lineárního pohonu s nepohyblivým řemenem. Napínáky řemenu se upnou vždy jedním držákem.
Držák napínáku řemenu se sešroubuje společně s napínákem. Skrze montážní otvory v držáku se utahují napínací šrouby napínáku řemenu.
Držák napínáku řemenu 8 R25
0.0.426.33

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 7.1
23179102
eCl@ss 8.0
23179102
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
customs tariff number
84879090