Krycí profil 5 16x3, černý odstín
0.0.425.23

Krycí profil 5 16x3, černý odstín

0.0.425.23

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/42523
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
přířez max. 20 mm
≥1
on application
1 role à 20 m
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Nástroje
  • Aplikace
  • Klasifikace
Krycí profil 5 16x3, černý odstín
0.0.425.23

Vlastnosti

Line
Line 5
Materiál
NBR
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
přířez max. 20 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 57 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Tvrdost
80 Sh A
Krycí profil 5 16x3, černý odstín
0.0.425.23

Detaily

tvrdost 80 Shore A, odolný proti oleji a vodě
Krycí profily slouží k pružnému krytí drážky nebo stěny profilu. Velice vhodné jsou pro protiskluzové plochy např. u schodů, konzol regálů, dorazů posuvných dveří apod.
Krycí profil 5 16x3, černý odstín
0.0.425.23

Nástroje

Víceúčelové nůžky
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.265.63
Kleště 90°
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.662.33

Použití

Vozík na mikroskop – kat. č. EX-01110

Tento vozík na mikroskop má po celé délce uzavřené drážky a jeho spojovací prvky jsou zcela skryté.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová
Krycí profil 5 16x3, černý odstín
0.0.425.23

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
customs tariff number
40169997