Úhlová lišta 8 Al, přírodní odstín
0.0.422.08

Úhlová lišta 8 Al, přírodní odstín

0.0.422.08

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/42208
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 2 000 mm
≥1
on application
přířez max. 2 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Aplikace
  • Klasifikace
Úhlová lišta 8 Al, přírodní odstín
0.0.422.08

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 2 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 310 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Úhlová lišta 8 Al, přírodní odstín
0.0.422.08

Detaily

Úhlové lišty pro univerzální připevnění různých prvků k profilům 8.
Je vhodné je použít jako průchozí šroubovací lišty pro velké utěsněné konstrukce ve spojení s plošnými výplněmi a těsněním nebo jako dorazové lišty pro dveře.
Úhlová lišta se vloží do drážky a zajistí se stavěcím šroubem M6.
Dovolené spojité zatížení úhlových lišt 8 Al:
qmax = 1 000 N/m
Připojovací rozměry úhlové lišty 8 Al k profilům 8.
Úhlová lišta 8 Al, přírodní odstín
0.0.422.08

Příslušenství / služby

Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30

Použití

kat. č. EX-01015

Více informací
PDF CAD Seznam dílů
Úhlová lišta 8 Al, přírodní odstín
0.0.422.08

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23250320
eCl@ss 8.0
23250320
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990