Těsnění 8 80x40, oranžová
0.0.420.80

Těsnění 8 80x40, oranžová

0.0.420.80

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/42080
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Těsnění 8 80x40, oranžová
0.0.420.80

Vlastnosti

Line
Line 8
Vlastnost
oranžová
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 1 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Těsnění 8 80x40, oranžová
0.0.420.80

Detaily

jedna strana se samolepicí vrstvou
Těsnění PE se musí použít v každém místě spojení konstrukčních prvků, které se používají pro rozvod stlačeného vzduchu.
Sednutí těsnicího materiálu PE může zpočátku způsobit snížení předpětí šroubových spojů. Spoje by se proto měly po 24 hodinách dotáhnout.
Díky samolepicímu provedení je usnadněna montáž a jsou vyrovnány větší nerovnosti (řezy pilou, spáry apod.).
Těsnění PE se musí použít u všech spojů.
Těsnění 8 80x40, oranžová
0.0.420.80

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 8.0
27290290
UNSPSC 7.0
27131601
UNSPSC 9.0
27131601
customs tariff number
84842000