Krycí profil 32, přírodní odstín
0.0.420.43

Krycí profil 32, přírodní odstín

0.0.420.43

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/42043
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
přířez max. 3 000 mm
≥1
on application
1 kus à 3 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Klasifikace
Krycí profil 32, přírodní odstín
0.0.420.43

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 0.11 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Krycí profil 32, přírodní odstín
0.0.420.43

Detaily

Do spojovacího profilu 8 40 se pro upínací šrouby vyvrtají dva otvory ⌀ 11 mm (s roztečí otvorů 200 mm).
Použití pojistných čtyřhranných matic (zajištění v poloze a proti pootočení) umožňuje montáž z jedné strany. Šrouby s válcovou hlavou (utahovací moment M = 34 Nm) DIN 912-M10x60, M10x100 nebo M10x140 se používají v odpovídajících délkách pro spojení profilů.
Místa spojů resp. hlavy šroubů a matice se mohou prachotěsně zakrýt krycím profilem 32.
Krycí profil 32, přírodní odstín
0.0.420.43

Příslušenství / služby

Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30
Krycí profil 32, přírodní odstín
0.0.420.43

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102307
UNSPSC 9.0
30102307
customs tariff number
76042990