Zástrčka, pružinové připojení, černý odstín
0.0.417.59

Zástrčka, pružinové připojení, černý odstín

0.0.417.59

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/41759
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Zástrčka, pružinové připojení, černý odstín
0.0.417.59

Vlastnosti

Materiál
PA
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 25 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Zástrčka, pružinové připojení, černý odstín
0.0.417.59

Detaily

Pomocí přívodního kabelu je zajištěno napájení proudem do zásuvky s ochranným kontaktem.
Se zásuvkou lze svítidlo napájet proudem z každé elektrické sítě. Vodiče jsou v zásuvce zasvorkovány pružinovou svorkou.
Pokud se zapojuje několik svítidel vedle sebe, pak se k rozvodu proudu použije adaptér zásuvka/zástrčka. Válcový kolík, který se vsune do montážního otvoru krytky, zajistí mechanické spojení svítidel mezi sebou.
Jestliže se zapojuje několik svítidel za sebou v určité vzdálenosti se společným napájením, propojí se svítidla mezi sebou prodlužovacím kabelem, který je k dispozici ve standardní délce 2 m nebo se může vyrobit v libovolné délce s využitím příslušné zásuvky a zástrčky.
Zástrčka, pružinové připojení, černý odstín
0.0.417.59

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27111192
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 7.1
27110303
eCl@ss 8.0
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
customs tariff number
85369010