Kompaktní lampa 55 W
0.0.417.57

Kompaktní lampa 55 W

0.0.417.57

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/41757
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Kompaktní lampa 55 W
0.0.417.57

Vlastnosti

Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 150 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Výkon
P = 55 W
Kompaktní lampa 55 W
0.0.417.57

Detaily

Dvojitá trubice
Průměr trubice: 17 mm
Výkon: 55 wattů
Barva světla: přirozená bílá, 4 800 lumenů  
Kompaktní lampa 55 W
0.0.417.57

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 7.1
27110303
eCl@ss 8.0
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
customs tariff number
85393110