Objevte širokou škálu produktů značky item. Již více než 30 let se technici z celého světa spoléhají na produkty značky item, protože nabízí řešení, které prostě funguje. Modulární komponenty lze kombinovat téměř neomezeně. Vaše představy se tak mohou stát skutečností.
Objevte širokou škálu produktů značky item. Již více než 30 let se technici z celého světa spoléhají na produkty značky item, protože nabízí řešení, které prostě funguje. Modulární komponenty lze kombinovat téměř neomezeně. Vaše představy se tak mohou stát skutečností.
Stavebnicový systém firmy item je řešením pro všechny úkoly v oblasti výstavby strojních zařízení a provozních prostředků. Jeho použití sahá od jednoduché konstrukce až po plně automatizované výrobní linky.
Pracovní stoly pro manuální výrobu: Perfektní design pracovního stolu pro manuální práci v oblasti průmyslu i obchodu – s pracovním stolem item zvládnete veškeré úlohy v manuální výrobě.
D30 – trubkový systém pro rychlou, sofistikovanou, na řešení orientovanou výstavbu provozních zařízení. Ta pravá řešení pro implementaci úspěšných japonských konceptů ve Vašich výrobních halách - optimalizace výrobních procesů a snižování nákladů.
Ať už se jedná o velké plošiny, otáčivé nebo jednoduché plošiny pro údržbu – systém schodiště a plošiny umožňuje vytvářet pracovní plochy v jakékoli požadované výšce. Protože je náš systém schodišť a plošin kompatibilní se stavebnicovým systémem item, budete tak mít k dispozici kompletní program doplňků včetně oplocení, dveří, profilů, podlahových prvků atd.
Systém ochranného oplocení značky item splňuje všechny požadavky na komplexní ochranu strojních zařízení. Je konstruován jako modulární systém z komponentů stavebnicového systému MB a lze jej cíleně přizpůsobit pro konkrétní strojní zařízení a požadovanou ochranu.
Automatizační systém item přináší komplexní řešení pro lineární techniku. Nabízí lineární jednotky připravené rovnou k montáži a jsou dodávané včetně pohonných prvků, kladek a příslušenství. Namontovat a spustit – tak jednoduchá dnes může být automatizace.
Vzdělávejte se sami - kdykoli, kdekoli a jakkoli chcete! item zprostředkovává výuku základních i odborných znalostí v předem určených termínech na školeních po celém světě, nebo kdykoli online v item Academy.
S našimi inteligentními konfigurátory snadno a rychle navrhnete na monitoru svůj projekt. Plánování a koordinaci výrazně usnadňují kusovníky a 3D PDF soubory.
Vaše nápady stojí za to. Pro nás to znamená: Zaručení maximálních nároků na kvalitu našich produktů a s tím souvisejících služeb. Přečtěte si více o společnosti item!
Vaše nápady stojí za to. Pro nás to znamená: Zaručení maximálních nároků na kvalitu našich produktů a s tím souvisejících služeb. Přečtěte si více o společnosti item!
Objevte naše komplexní služby. Získejte nejlepší nabídku z internetového obchodu, různých online nástrojů a konfigurátorů, Centra stahování CAD a mnoha dalších funkcí.
Objevte naše komplexní služby. Získejte nejlepší nabídku z internetového obchodu, různých online nástrojů a konfigurátorů, Centra stahování CAD a mnoha dalších funkcí.
Ať už hledáte různé katalogové formáty, ceníky nebo certifikáty, jste na správném místě! Funkce filtrování a možnost seskupení souborů ke stažení prostřednictvím seznamu čtení jsou zvláště praktické funkce, které umožňují rychlý přístup k obsahu, který chcete.
Registrace u položky vám nabízí řadu dalších výhod. Využijte uživatelsky přívětivé funkce služby Online Shop, včetně stahování CAD, funkce importu součástí, nákupního košíku a mnoha dalších.
Položka Online Catalog, která se může pochlubit více než 4000 produkty, je doslova „one-stop shop“ pro hliníkové profily a příslušenství a dokonce obsahuje data CAD položky!
Stavebnicový systém firmy item je řešením pro všechny úkoly v oblasti výstavby strojních zařízení a provozních prostředků. Jeho použití sahá od jednoduché konstrukce až po plně automatizované výrobní linky.
Pracovní stoly pro manuální výrobu: Perfektní design pracovního stolu pro manuální práci v oblasti průmyslu i obchodu – s pracovním stolem item zvládnete veškeré úlohy v manuální výrobě.
D30 – trubkový systém pro rychlou, sofistikovanou, na řešení orientovanou výstavbu provozních zařízení. Ta pravá řešení pro implementaci úspěšných japonských konceptů ve Vašich výrobních halách - optimalizace výrobních procesů a snižování nákladů.
Ať už se jedná o velké plošiny, otáčivé nebo jednoduché plošiny pro údržbu – systém schodiště a plošiny umožňuje vytvářet pracovní plochy v jakékoli požadované výšce. Protože je náš systém schodišť a plošin kompatibilní se stavebnicovým systémem item, budete tak mít k dispozici kompletní program doplňků včetně oplocení, dveří, profilů, podlahových prvků atd.
Systém ochranného oplocení značky item splňuje všechny požadavky na komplexní ochranu strojních zařízení. Je konstruován jako modulární systém z komponentů stavebnicového systému MB a lze jej cíleně přizpůsobit pro konkrétní strojní zařízení a požadovanou ochranu.
Automatizační systém item přináší komplexní řešení pro lineární techniku. Nabízí lineární jednotky připravené rovnou k montáži a jsou dodávané včetně pohonných prvků, kladek a příslušenství. Namontovat a spustit – tak jednoduchá dnes může být automatizace.
More protection and enhanced safety for you and your staff. These applications include sneeze guards in full-height and countertop models and freestanding sanitiser points.
Ventilátorové filtrační jednotky s vysoce výkonnou filtrační technologií a tlakově odolnými panelovými upevněními pro stropy a stěny jsou ideálním řešením pro vytváření zákaznických, zcela uzavřených prostředí čistých prostor (mini prostředí) a pracovišť s regulací proudění vzduchu (laminární boxy).
Zobrazit údaje CAD
Přidat do seznamu k porovnávání
Porovnat výrobky
https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/41666
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek.
Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků.
Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s
minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium.
Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech.
Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH.
REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé
mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd.,
se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům.
Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty.
Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Průhyb f1x:0 mmNapětí při ohybu σ1x:0 N/mm²Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f1y:0 mmNapětí při ohybu σ1y:0 N/mm²Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Zatížení 2
Průhyb f2x:0 mmNapětí při ohybu σ2x:0 N/mm²Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f2y vedlejší:0 mmNapětí při ohybu σ2y:0 N/mm²Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Zatížení 3
Průhyb f3x:0 mmNapětí při ohybu σ3x:0 N/mm²Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f3y vedlejší:0 mmNapětí při ohybu σ3y:0 N/mm²Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Profil 8 120x40 L, přírodní odstín
0.0.416.66
Klasifikace
Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100
kategorie
Vyhledávání kontaktu
Najít nejbližší kontakt
Choose a state
Please choose a state to see a suitable distributor