Pneumatická přípojka 8 G1/4, pozinkování
0.0.411.68

Pneumatická přípojka 8 G1/4, pozinkování

0.0.411.68

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/41168
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Pneumatická přípojka 8 G1/4, pozinkování
0.0.411.68

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Ocel
Vlastnost
pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 18 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Závit
M8
Moment
M = 12 Nm
Pneumatická přípojka 8 G1/4, pozinkování
0.0.411.68

Detaily

K propojení jádrových otvorů a profilových dutin, které mají být použity jako rozvody stlačeného vzduchu.
Vhodné pro přípojky G1/8 a G1/4.
Připojení stlačeného vzduchu k centrální dutině přes čelně namontovanou pneumatickou přírubu s pneumatickou přípojkou.
Potřeba opracování profilu závisí na druhu aplikace.
Při umístění pneumatické přípojky mimo dutinu profilu se musí použít standardní těsnicí kroužek.
V případě použití pneumatické přípojky (s vnitřním závitem c) se musí do dutiny profilu vyvrtat odpovídající závit v příslušné délce (b) resp. u pravoúhlých spojů otvory s průměrem (a), přičemž drážková matice St slouží k upevnění přípojky.
Pneumatická přípojka 8 G1/4, pozinkování
0.0.411.68

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 8.0
27290290
UNSPSC 7.0
27131601
UNSPSC 9.0
27131601
customs tariff number
73181900