Úhlová převodovka WG 360°
0.0.408.26

Úhlová převodovka WG 360°

0.0.408.26

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/40826
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Úhlová převodovka WG 360°
0.0.408.26

Vlastnosti

Line
Line 8
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 3.4 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Krouticí moment, maximální
Mmax. = 28 Nm
Krouticí moment, jmenovitý
Mnom. = 10 Nm
Otáčky, maximální
nmax. = 1000 min-1
Otáčky, jmenovité
nnom. = 400 min-1
Výkon, max.
Pmax. = 1.173 kW
Výkon, jmenovitý
Pnom. = 0.419 kW
účinnost
η = 87 %
Úhlová převodovka WG 360°
0.0.408.26

Detaily

skříně, víka skříní a koncová ložisková tělesa,
Al, PÚ: eloxování, černý odstín
kuželová soukolí, s přímými zuby, uložená ve valivých ložiscích, s optimální zubovou vůlí, vyrobená z oceli o vysoké pevnosti s povrchem odolným proti opotřebení
namazáno tukem, nevyžaduje údržbu
převodový poměr i = 1 : 1
jmenovitý krouticí moment Mjmen. = 10 Nm
jmenovitý počet otáček njmen.= 400 min-1
jmenovitý výkon Pjmen. = 0,419 kW
krouticí moment Mmax. = 28 Nm
počet otáček nmax. = 1 000 min-1
výkon Pmax. = 1,173 kW
životnost L = 10 000 h
úhlová vůle αmax. = 20 ’
Pomocí diagramu můžete stanovit přípustné krouticí momenty M a počty otáček n úhlových převodovek. Při zátěžích v oblasti zóny jmenovitého výkonu jsou přípustné 100% doby zapnutí.
V oblasti zóny mezních výkonů se doby zapnutí musí přiměřeně zkrátit.
Změna geometrie připojení drážkovaného náboje k drážkovanému hřídeli nebo hřídeli ⌀ 30 mm pomocí spojovacího hřídele U-WG nebo adaptačního hřídele.
Úhlová převodovka WG 360°
0.0.408.26

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
eCl@ss 8.0
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
UNSPSC 9.0
31171708
customs tariff number
84834023