Středicí kroužek D50-D50, černý odstín
0.0.408.12

Středicí kroužek D50-D50, černý odstín

0.0.408.12

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/40812
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Středicí kroužek D50-D50, černý odstín
0.0.408.12

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Ocel
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 21 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Středicí kroužek D50-D50, černý odstín
0.0.408.12

Detaily

Středicí kroužky pro zajištění mechanických hnacích prvků v příslušných středicích osazeních adaptačních desek, desek spojek atd.
Příklady použití:
> středicí kroužek D50-D50
adaptační deska 80x80 -> úhlové převodovky nebo kuličkový šroub
> středicí kroužek D60-D60
adaptační deska 120x80 -> řemenice 8 80 R25 nebo řemenice 8 80 R50 II a 12 80 R75
> středicí kroužek D50-D22
úhlová převodovka -> řemenice 8 40 R25
nebo skříň spojky 8 D55 -> řemenice 8 40 R25
> středicí kroužek D60-D50
adaptační deska 120x80 -> úhlové převodovky nebo kuličkový šroub
Středicí kroužek D50-D50, černý odstín
0.0.408.12

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
15060201
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
23039801
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
15060201
eCl@ss 8.0
15060201
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
customs tariff number
73269098