Automatický čelní spoj 8, pozinkování
0.0.406.80

Automatický čelní spoj 8, pozinkování

0.0.406.80

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/40680
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
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
Automatický čelní spoj 8, pozinkování
0.0.406.80

Vlastnosti

Line
Line 8
Vlastnost
pozinkování
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 43 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Utahovací moment, lesklé pozinkování
Mbz-p = 14 Nm
Automatický čelní spoj 8, pozinkování
0.0.406.80

Detaily

1 tělo automatického spoje 8 s průchozím otvorem, ocel
1 tělo automatického spoje 8 s vnitřním závitem, ocel
šroub s válcovou hlavou DIN 912-M6x50, ocel
Automatický čelní spoj lze použít ke spojení čelních ploch dvou profilů ze stejné Line bez mechanického opracování. Automatické čelní spoje by se měly vždy používat v páru. V závislosti na velikosti profilu a zatížení může být zapotřebí několik párů.
Tělo spoje se čelně zašroubuje do drážky profilu, přičemž se zároveň nařeže závit. Proto doporučujeme použít nějaké mazivo.
Upozornění: Všechna těla spoje s průchozím otvorem pro upínací šrouby jsou na povrchu opatřena levým závitem, aby se předešlo pootočení těla při dotahování šroubu. Těla spoje s vnitřním závitem mají na povrchu pravý závit.
Dodatečně lze provést zajištění před pootočením tím, že se tělo s vnitřním závitem zašroubuje do profilu natolik, že konec těla bude zasahovat do protilehlé drážky. Do přiměřené hloubky se musí zašroubovat tělo spoje s průchozím otvorem.
Pro automatický spoj 8 je k dispozici i krytka, kterou se spoj může dodatečně zakrýt.
Automatický čelní spoj 8, pozinkování
0.0.406.80

Příslušenství / služby

Automatický spoj 8 krytka, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.388.66
Automatický spoj 8 krytka, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.616.31

Soubory na stáhnutí

Rychlé nalezení správného spojovacího prvku(1 MB)
Automatický čelní spoj 8, pozinkování
0.0.406.80

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
73181568