Držák snímače D8
0.0.406.41

Držák snímače D8

0.0.406.41

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/40641
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Držák snímače D8
0.0.406.41

Vlastnosti

Line
Line 5
Line 8
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 7 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Držák snímače D8
0.0.406.41

Detaily

tělo a prvek proti pootočení, PA-GF, černý odstín
pružná podložka, ocel, černý odstín
Pro upevnění koncových snímačů na profily nebo libovolné konstrukční prvky.
Po odstranění prvku proti pootočení je možné upevnit držáky snímače na profily všech konstrukčních řad.
Držáky snímače D6.5, D8 a D12 lze s prvkem proti pootočení připojovat rovnoběžně nebo kolmo k drážce profilu 5 nebo 8.
Způsob připevnění držáků snímače D6.5, D8 a D12 pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN 912-M4, pružné podložky a drážkové matice příslušné konstrukční řady.
Držák snímače D8
0.0.406.41

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39269097