Klíč s čelním otvorem 5 D6, 8 D10, černý odstín
0.0.390.13

Klíč s čelním otvorem 5 D6, 8 D10, černý odstín

0.0.390.13

Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/39013
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Klíč s čelním otvorem 5 D6, 8 D10, černý odstín
0.0.390.13

Vlastnosti

Line
Line 5
Line 8
Materiál
Ocel
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 40 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Klíč s čelním otvorem 5 D6, 8 D10, černý odstín
0.0.390.13

Detaily

Pro utahování matic v ložiskových jednotkách kladkových vedení 5D6, 8 D10, 8 D14 jakož i 8 D25.
Klíč s čelním otvorem 5 D6, 8 D10, černý odstín
0.0.390.13

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21040122
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
eCl@ss 6.0.1
21040190
eCl@ss 7.1
21049101
eCl@ss 8.0
21049101
UNSPSC 7.0
27111714
UNSPSC 9.0
27111714
customs tariff number
82054000