Drážková matice 8 Zn M5, pozinkování
0.0.373.44

Drážková matice 8 Zn M5, pozinkování

0.0.373.44

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/37344
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Drážková matice 8 Zn M5, pozinkování
0.0.373.44

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
zinkový odlitek
Vlastnost
pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 5 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Závit
M5
Max. síla
Fmax. = 250 N
Moment
M = 1.5 Nm
Drážková matice 8 Zn M5, pozinkování
0.0.373.44

Detaily

Upínací prvky pro zvlášť jednoduchou montáž konstrukčních dílů do drážky profilu. Pootočením v drážce zde vznikne pevné upínací místo se závitem.
Drážkové matice Zn nejsou vhodné pro vzájemné spojování profilů.
Drážkové matice Zn se mohou v případě potřeby předem sešroubovat s dílem určeným k připevnění a pak se usadí na libovolné místo v drážce profilu.
Při utahování šroubu se drážková matice automaticky pootočí a zajistí v drážce profilu. Tahová síla šroubu upne drážkové matice 6 Zn a 8 Zn díky jejich kuželovým bokům.
Drážkové matice Zn se mohou v případě potřeby předem sešroubovat s dílem určeným k připevnění a pak se usadí na libovolné místo v drážce profilu.
Při utahování šroubu se drážková matice automaticky pootočí a zajistí v drážce profilu. Tahová síla šroubu upne drážkové matice 6 Zn a 8 Zn díky jejich kuželovým bokům.
Výběr vhodné drážkové matice vyžaduje znalost zatížení, které se objeví během provozu.
Drážková matice 8 Zn M5, pozinkování
0.0.373.44

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
customs tariff number
79070000