Krytka 5 40x40, černý odstín
0.0.370.13

Krytka 5 40x40, černý odstín

0.0.370.13

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/37013
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Krytka 5 40x40, černý odstín
0.0.370.13

Vlastnosti

Line
Line 5
Materiál
PA-GF
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 5 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Krytka 5 40x40, černý odstín
0.0.370.13

Detaily

Krytky se zaoblenými rohy pro čela různých průřezů profilů; odpadá odjehlování hran řezu.
Plastové krytky se upevňují vtlačením/naražením do dutin profilu. Speciální klenutý tvar omezuje vliv vibrací a teplotních změn.
Krytka 5 40x40, černý odstín
0.0.370.13

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39235090