Drážková matice 5 St M4, pozinkování
0.0.370.06

Drážková matice 5 St M4, pozinkování

0.0.370.06

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/37006
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Drážková matice 5 St M4, pozinkování
0.0.370.06

Vlastnosti

Line
Line 5
Materiál
Ocel
Vlastnost
pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 2 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Závit
M4
Moment
M = 3 Nm
Trv. síla
Fper. = 400 N
Drážková matice 5 St M4, pozinkování
0.0.370.06

Detaily

Drážkové matice St pro upínání těžkých konstrukčních dílů, např. pro použití v kombinaci se spojovacím materiálem.
Drážková matice v drážce profilu
Způsob vložení drážkové matice St do drážky profilu a její zajištění pružnou pojistnou kuličkou.
Matice s T-drážkou item 5 St M4, leskle pozinkovaná s pojistkou proti zkroucení je univerzální spojovací prvek se závitem M4.
Tato matice s T-drážkou z leskle pozinkované oceli může být v libovolném místě drážky profilu řady 5 otočena a je zajištěna v poloze pomocí odpruženého přítlačného prvku.
Pro tuto řadu jsou k dispozici matice s T-drážkou s jinými vlastnostmi, ale stejnou velikostí závitu.

Poznámka: Při výběru vhodné varianty byste měli zohlednit nosnost celého systému, který se skládá z matice s T-drážkou, boku drážky a šroubu.
Matice s T-drážkou s pojistkou proti zkroucení mají uprostřed vyvýšenou část, která zasahuje do otvoru drážky. Díky tomu se tyto matice s T-drážkou automaticky umístí podél drážky.
Způsob vložení drážkové matice St do drážky profilu a její zajištění pružnou pojistnou kuličkou.
Drážková matice 5 St M4, pozinkování
0.0.370.06

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
customs tariff number
73181900