Vlastnosti
Detaily
řemenice uložená ve valivých ložiscích, s drážkovaným nábojem, geometrie náboje VK32 pro drážkovaný hřídel VK32 DIN ISO 14 - 6x26x32, délka náboje 29 mm
jedna otáčka odpovídá 280 mm
roztečný poloměr rp = 44,6 mm
třecí moment při předpětí ozubeného řemenu 1‰:
(výstup 40) MT = 1,05 Nm
(výstup 80) MT = 0,55 Nm
max. zatížení: MD = 52 Nm
délka řemenu v rámci řemenice:
opásání 90°: 190 mm
opásání 180° (výstup 40): 360 mm
opásání 180° (výstup 80): 340 mm
2 těla univerzálního spoje 8
2 šrouby s půlkulatou hl. ISO 7380-M8x30, ocel, PÚ: pozinkování
1 speciální drážková matice M8, ocelový odlitek
rozteč zubů p = 10 mm počet zubů = 28
pokyny k montáži a použití
Příslušenství / služby
1 kus
0.0.362.00
1 kus
0.0.379.18
přířez max. 50 m
0.0.337.10