Cvoček bezdotykového snímače 8, černý odstín
0.0.337.15

Cvoček bezdotykového snímače 8, černý odstín

0.0.337.15

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/33715
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Cvoček bezdotykového snímače 8, černý odstín
0.0.337.15

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Ocel
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 0.2 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Cvoček bezdotykového snímače 8, černý odstín
0.0.337.15

Detaily

Bezdotykový snímač M8 je univerzálně použitelný snímač k určení koncové polohy resp. polohy lineárních jednotek s řemenicemi. Dodává se buď s pevným nebo odnímatelným připojovacím kabelem.
Cvoček bezdotykového snímače slouží k označení koncové polohy nebo referenčního bodu lineární jednotky na ozubeném řemenu.
Cvoček bezdotykového snímače se vtlačí v požadovaném místě do hladké strany ozubeného řemenu.
Možné uspořádání bezdotykových snímačů 8 a cvočků bezdotykového snímače 8:
Cvočky pro snímání polohy prochází skrz řemenici.
Použití na straně hnací řemenice je vhodné zejména pro usnadnění vedení kabelů mezi hnací jednotkou, bezdotykovým snímačem a řídící jednotkou motoru.
Možné uspořádání bezdotykových snímačů 8 a cvočků bezdotykového snímače 8:
Cvočky bezdotykového snímače neprochází skrz řemenici.
Cvoček bezdotykového snímače 8, černý odstín
0.0.337.15

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
UNSPSC 9.0
39121509
customs tariff number
73269098