Stavěcí nožka D80, M16x100, černý odstín
0.0.265.29

Stavěcí nožka D80, M16x100, černý odstín

0.0.265.29

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/26529
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Klasifikace
Stavěcí nožka D80, M16x100, černý odstín
0.0.265.29

Vlastnosti

Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 366 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Max. síla
Fmax. = 10000 N
Úhel
α = 7 °
Stavěcí nožka D80, M16x100, černý odstín
0.0.265.29

Detaily

dřík, ocel, PÚ: pozinkování
podstava nožky, zinkový odlitek, černý odstín
šestihranná matice DIN 934 M16-I8I, ocel, PÚ: pozink.
Plynule výškově nastavitelné stavěcí nožky jsou určeny pro zařízení všeho druhu.
Stavěcí nožky lze podle případu použití montovat do dutin profilů nebo kombinovat s kotevními nebo adaptačními deskami. Možnosti použití lze rozšířit díky pryžovým a kotevním podložkám.
Minimální výška nožky se dosáhne demontáží pojistné matice.
Vyrovnání sklonu probíhá díky kulovému čepu.
Stavěcí nožka D80, M16x100, černý odstín
0.0.265.29

Příslušenství / služby

Kotevní podložka D80, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.265.30
Pryžová podložka pro stavěcí nožky D80, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.265.61
Antivibrační podložka D80, nerez
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.458.93
Stavěcí nožka D80, M16x100, černý odstín
0.0.265.29

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 8.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
customs tariff number
73269098