Zámek dveří 8, s cylindrickou vložkou
0.0.265.08

Zámek dveří 8, s cylindrickou vložkou

0.0.265.08

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/26508
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Zámek dveří 8, s cylindrickou vložkou
0.0.265.08

Vlastnosti

Line
Line 8
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 204 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Zámek dveří 8, s cylindrickou vložkou
0.0.265.08

Detaily

cylindrická vložka univerzální
těleso s prvky proti pootočení, PA-GF, černý odstín
2 šrouby s válcovou hlavou DIN 912-M6x25, ocel, PÚ: pozinkování
2 drážkové matice 8 St M6, PÚ: pozinkování
klíč, závora, protikus závory
Slouží k zajištění a uzamčení posuvných a otočných dveří. Není potřeba žádné opracování rámů nebo sloupků z profilu.
Podle daného případu použití se v tělese zámku mohou přestavit prvky proti pootočení.
Protikusy závory mají dvě odlišné montážní polohy: pro posuvné a pro otočné dveře.
Zámek dveří 8, s cylindrickou vložkou
0.0.265.08

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
83014090