Standardní upevňovací sada 8, pozinkování
0.0.026.07

Standardní upevňovací sada 8, pozinkování

0.0.026.07

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/2607
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
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
Standardní upevňovací sada 8, pozinkování
0.0.026.07

Vlastnosti

Line
Line 8
Vlastnost
pozinkování
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 21 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Utahovací moment, lesklé pozinkování
Mbz-p = 25 Nm
Standardní upevňovací sada 8, pozinkování
0.0.026.07

Detaily

podložka standardního spoje 8, ocel
spec. šroub s půlkulatou hl. podobný ISO 7380-M8x20, ocel
Pravoúhlé a silové spojení profilů s vyšší pevností při minimální potřebě dalšího opracování.
Podložka standardního spoje slouží k optimálnímu rozložení sil a zajišťuje profil ve správné poloze.
Standardní spojovací sada 8 leskle pozinkovaná od společnosti item spojuje dva profily řady 8 v pravém úhlu a vytváří tak spoj, který je vysoce odolný proti posunutí a zkroucení. Připojovací deska je vyrobena z leskle pozinkované oceli a vyčnívá do drážek na obou stranách, aby bylo zajištěno vyrovnání profilů, a dále je odolná proti zkroucení.
Pro instalaci spojovacího prvku je třeba do jádrového otvoru prvního profilu navrtat závit. Druhý profil vyžaduje instalační otvor a je připojen v zajištěné poloze.
Přímo do dutiny profilu se vyřízne potřebný závit.
Pozice průchozích otvorů pro šroubovák.
Podle způsobu montáže profilů se mohou podložky standardního spoje umístit v požadovaném směru.
Spojení velkých profilů s vysokým stupněm zatížení lze provést pomocí odpovídajícího většího počtu standardních spojů.
V porovnání s jinými spojovacími prvky vyčnívají standardní spojovací prvky do drážky jen minimálně. Standardní spojovací sada 8 je standardně vybavena oboustrannou ochranou proti zkroucení, ale je k dispozici také ve variantách se zkrácenou připojovací deskou na jedné straně nebo s kompaktní středicí pomůckou (K). Varianty ponechávají jednu nebo obě drážky hliníkových profilů volné.
Standardní spojovací sady 8 jsou k dispozici také v provedení zabezpečeném proti elektrostatickému výboji, které pomáhá odvádět elektrostatický náboj.
Instalace se zapuštěným čelním profilem
Standardní upevňovací sada 8, pozinkování
0.0.026.07

Příslušenství / služby

Profilové obrábění, čelní závit, M8x20
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.95
Profilové obrábění, otvor na boku drážky, 8, D7
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.96
Standardní upevňovací sada 8, pozinkování
0.0.026.07

Nástroje

Vrtací přípravek 8, malý, standardní spoj 8
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.09
Vrtací přípravek 8, velký, standardní spoj 8
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.19
Šroubovák s příčnou rukojetí SW5
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.29
Vrtací jednotka, stojan pro vrtačku
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.465.88
Vrtací jednotka, adaptační sada 8
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.465.89

Soubory na stáhnutí

Rychlé nalezení správného spojovacího prvku(1 MB)
Standardní upevňovací sada 8, pozinkování
0.0.026.07

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
73181568