Kanálová krytka 80x40, černý odstín
0.0.196.89

Kanálová krytka 80x40, černý odstín

0.0.196.89

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/19689
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Klasifikace
Kanálová krytka 80x40, černý odstín
0.0.196.89

Vlastnosti

Materiál
PA-GF
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 14 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Kanálová krytka 80x40, černý odstín
0.0.196.89

Detaily

a = 80 mm  b = 40 mm  c = 4 mm
Krytky jsou určeny pro použití s modulárním potrubním systémem.
Zaoblené krytky pro hrany profilů a čelní uzávěry kabelovodů a ovládacích konzol, které eliminují odjehlování hran.
K upevnění krytek kanálů se doporučují ocelové samořezné šrouby DIN 7981 4,2x9,5.
Kanálová krytka 80x40, černý odstín
0.0.196.89

Příslušenství / služby

Samořezný šroub DIN 7981 St 4,2x9,5, pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
8.0.000.13
Kanálová krytka 80x40, černý odstín
0.0.196.89

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39235090